Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9919.10 - Coperchio finale
Lista materiale
9919.10
CNSORDERNO
Art. No.
9919.10
BZ
Designazione
Coperchio ad innestro con fissaggio centrale, 88x88 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
88 mm
B
Larghezza
88 mm
H
Altezza
7.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
I
info
UV beständig
ENO
E-Numero
374161008
CNSMASSEXACT
Peso
30 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio finale con fissagio centrale, quadrato Per Calcestruzzo gettato in loco Lunghezza x Larghezza x Altezza: 88 x 88 x 7.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9919.10/ E-No.: 374 161 008
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D