Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
14.014 - Losflansch DIN
Stückliste
AGRU_14014016011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_160 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
14.014
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Losflansch DIN
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Stahleinlage/für V-Bund
MATERIAL
Material
PP-GFK schwarz
HERSTELLV
Herstellverfahren
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Flanschverbindung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
X1
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D