IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 28001022511 Bend 90 short spigot HDPE-el black 225X20.5 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
HDPE-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/hdpe_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/001.prj},{NB=AGRU_28001022511_Bend 90_short spigot_HDPE-el black_225X20.5 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=28001022511},{M=28001022511},{BILDCODE=001},{WEIGHT=5.840},{DIMENSIONLANG=225X20.5 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=225},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=HDPE-el black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=225.000},{S=20.500},{Z=243.000},{R=225.000},{X1=5},{XX=Bend 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001 - Bend 90°
Bill of material
AGRU_28001022511_Bend 90_short spigot_HDPE-el black_225X20.5 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
28001022511
28001022511
M
Article number
28001022511
28001022511
BILDCODE
Image Code
001
WEIGHT
Weight
5.840
5.840
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
225X20.5 SDR11 ISO S-5
225X20.5 SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
225
225
EXT_BEZ_1
Description 1
Bend 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
HDPE-el black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
S
20.500
20.500
mm
Z
243.000
243.000
mm
R
225.000
225.000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..