Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
11.014 - Bride tournante DIN
Nomenclature
AGRU_11014014011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP grey_140 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
11.014
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride tournante DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
insert acier/pour collet
MATERIAL
Matériel
PP-FRP gris
HERSTELLV
Processus de fabrication
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D