IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LPAQ-D10-L20
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpaq.prj},{NB=LPAQ-D10-L20},{CODE=LPAQ},{D=10},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,60},{D1=9.9},{C=9.8},{D2=13.0},{H=26},{D3=18},{A=3.3},{B=1.0},{E=34},{PDF=lpaq.pdf},{PPATH=lpaq/lpaq4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPAQ - 锁紧销 销不锈钢型
Bill of material
LPAQ-D10-L20
CODE
LPAQ
D
10
10
L
20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
L1
20,25,30,35,40,45,50,60
20,25,30,35,40,45,50,60
D1
9.9
9.9
C
9.8
9.8
D2
13.0
13.0
H
26
26
D3
18
18
A
3.3
3.3
B
1.0
1.0
E
34
34
PDF
lpaq.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D