Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6375ZKA - Chapeau de pince de serrage pour bridage extérieur, polyamide
Nomenclature
550278
BESTNR
N° de référence
550278
GR
Modèle
20
D
Diamètre
99 mm
D1
Diamètre
90 mm
D2
Diamètre
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
SPH
Ø course de serrage
1.0 mm
GEW
Poids
360 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772550271
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D