Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6966R-01 - Pieza bruta de palanca de apriete
Lista de materiales
562216
BESTNR
N° de pedido
562216
ARTNR
Artículo nº
6966R-01-00
PDF
ficha de catálogo
PDF
HMAX
alcance de sujeción H máx.
8 mm
A
61 mm
B
24 mm
C
15 mm
E
52 mm
GEW
Peso
559 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023317
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D