Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6966R-01 - Molde da alavanca de aperto
Lista de peças
562216
BESTNR
Nº enc.
562216
ARTNR
Nº Artigo
6966R-01-00
PDF
ficha de catálogo
PDF
HMAX
Largura de aperto H máx.
8 mm
A
61 mm
B
24 mm
C
15 mm
E
52 mm
GEW
Peso
559 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023317
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D