Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6974-2 - Mordaza de centrado MINI con dos puntos de sujeción, de doble efecto
Lista de materiales
329052
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
SK100
Fuerza de fijación a 100 bares
4.0 kN
SK350
Fuerza de fijación a 350 bares
14.0 kN
SP
Puntos de sujeción
2
N
Diámetro de sujeción
mm
Enter value for N
Diámetro de sujeción
mm
cm
inch
ft
NMIN
min.
mm
NMAX
máx.
mm
HUB
Carrera
3.0 mm
QMAX
Flujo volumétrico Q máx.
1.0 l/min
B
Diámetro
mm
C
11.3 mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro de bulón
12 mm
E
Diámetro
16.0 mm
F
40 mm
G
Rosca
M6 x 12 mm
J
8 mm
K
6 mm
L
mm
L1
45 mm
M
Diámetro
45 mm
O
27 mm
P
mm
R
2.6 mm
S
4.0 mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
409508
OR2
OR-2 - Junta tórica
537985
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D