Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6916-08-10 - Clapet anti-retour à pilotage hydraulique
Nomenclature
339374
BESTNR
N° de référence
339374
ARTNR
No d'article
6916-08-10
PDF
fiche de catalogue
PDF
ANSC
Type
fuer O-Ring-Anschluss
BMAX
Pression de service maxi
700 bar
Q
Débit nominal
8 l/min
EV
Pression minimum de
3
UT
Température ambiante
-40 bis +80 °C
GEW
Poids
300 g
OR1
OR-1 - Joint torique
183335
OR2
OR-2 - Joint torique
457499
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772339371
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D