Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6917F - Válvula de asiento de regulación de presión para conexión de junta tórica
Lista de materiales
326504
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
PX
Presión de salida a P máx.
500 bar
AN
Presión de ajuste a A mín.
bar
AX
Presión de ajuste a A máx.
bar
Q
Paso nominal
l/min
RD
Presión de retorno en T
<= 20 bar
OR1
OR-1 - Junta tórica
493478
DI1
DI-1 Seal Order No.
407205
GEW
Peso
2100 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D