Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6982E-1x - Elektronischer, Druckschalter
Stückliste
327392
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
M
Messbereich
bar
SP
Schaltpunkt
bar
RP
Rückschaltpunkt
bar
ABMIN
Mindestabstand zw. RP und SP
bar
MD
Anziehdrehmoment max.
17-20 Nm
BT
Betriebstemperatur
-15 - +70 °C
VS
Versorgungsspannung
9.6 - 32 V DC
PNP
PNP-Ausgang Schaltstrom pro Ausgang
0.25 A
RZ
Reaktionszeit
10 ms
RB
Reproduzierbarkeit
+/- 0,5 FS max. %
GKD
Genauigkeit nach DIN 16086
+/- 1,0 FS max. %
SAD
Schutzart
IP 67
GEW
Gewicht
70 g
CTN
Zolltarifnummer
90262020
EAN
Europäische Artikelnummer
SW
27
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D