Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6982E-1x - Presostato electrónico
Lista de materiales
327392
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
M
Rango de medida
bar
SP
Punto de conexión
bar
RP
Rueckschaltpunkt
bar
ABMIN
Mindestabstand zw. RP und SP
bar
MD
Par de apriete máx.
17-20 Nm
BT
Temperatura de funcionamiento
-15 - +70 °C
VS
Tensión de alimentación
9.6 - 32 V DC
PNP
Salida PNP corriente de conmutación
0.25 A
RZ
Tiempo de reacción
10 ms
RB
Reproducibilidad
+/- 0,5 FS max. %
GKD
Precisión según DIN 16086
+/- 1,0 FS max. %
SAD
Grado de protección
IP 67
GEW
Peso
70 g
CTN
Número de arancel aduanero
90262020
EAN
Número de artículo europeo
SW
27
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D