Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-07 - Einstellbare Winkelverschraubung
Stückliste
160200
BESTNR
Bestell-Nr.
160200
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-07
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
800 bar
SW
19 mm
SW1
14 mm
GEW
Gewicht
125 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772160203
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D