Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6997 - Racor reductor, galvanizado, presión efectiva máx. 400 bar
Lista de materiales
69666
BESTNR
N° de pedido
69666
ARTNR
Artículo nº
6997-G1/4-1/4NPT
PDF
ficha de catálogo
PDF
R
Rosca
G1/4 Pulgada
L
31.0 mm
L1
12 mm
E
15 mm
M
Rosca
1/4 NPT mm
D
Diámetro
5.0 mm
SW
SW (entrecaras)
19 mm
GEW
Peso
38 g
CTN
Número de arancel aduanero
73181595
EAN
Número de artículo europeo
4020772069667
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D