Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6363-**-079 - Angle block, one working face, top surface with threaded holes and positioning holes
Bill of material
89078
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
GR
Size
A1
mm
A2
mm
A3
mm
D
Diameter
mm
H
400 mm
R
mm
GEW
Weight
41 kg
B
148 mm
E
mm
F
30 mm
L
200 mm
M
Thread
mm
S
Diameter
mm
T
35 mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D