Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 140UM - Caja de cerradura estrecha, pulida
Lista de materiales
10470
BESTNR
N° de pedido
ART
Tamaño
with zinc-plated lock no. 142UM-**. Spring bolt and deadbolt are made of corrosion-resistant brass. Can be used for left or right closing
A
Ancho de caja
mm
SCL
Cierre
PZW
SCLN
profile cylinder (PZ) or bit key adapter set. With night latch function
DIN
Dirección de la puerta
B
mm
C
mm
D
Centres
72 mm
F
mm
S
Espesor de material
mm
GEW
Peso
1790 g
CTN
Número de arancel aduanero
83014019
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D