Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 140UM - Serrure avec coffre, brut
Lista de peças
10470
BESTNR
Nº enc.
ART
Execução
with zinc-plated lock no. 142UM-**. Spring bolt and deadbolt are made of corrosion-resistant brass. Can be used for left or right closing
A
Largura da caixa
mm
SCL
Fecho
PZW
SCLN
profile cylinder (PZ) or bit key adapter set. With night latch function
DIN
Direção de abertura da porta
B
mm
C
mm
D
Centres
72 mm
F
mm
S
Espessura do material
mm
GEW
Peso
1790 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
83014019
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D