Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.08.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6102H - High-End Spannmodul TURBINE für die Vollautomatisierung
Stückliste
420919
BESTNR
Bestell-Nr.
420919
GR
Größe
K23
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
23 kN
HK
Haltekraft
23 kN
ENTR
Öffnen
hydraulisch
POS
D
Durchmesser
129 mm
DN
Durchmesser
32 mm
D1
Durchmesser
99 mm
H
70 mm
HA
30 mm
LK
Durchmesser
113 mm
T
40 mm
GEW
Gewicht
4800 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772420918
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D