Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 авг. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6102H - TURBINE high-end clamping module for full automation
Bill of material
420919
BESTNR
Order No.
420919
GR
Size
K23
PDF
catalog sheet
PDF
EVK
Pull-in/locking force up to
23 kN
HK
Holding force
23 kN
ENTR
Opening
hydraulic
POS
D
Diameter
129 mm
DN
Diameter
32 mm
D1
Diameter
99 mm
H
70 mm
HA
30 mm
LK
Diameter
113 mm
T
40 mm
GEW
Weight
4800 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772420918
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D