Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6103HA-20-05 - Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen
Stückliste
428409
BESTNR
Bestell-Nr.
428409
GR
Größe
KH20
PDF
Katalogblatt
PDF
HK
Haltekraft
55 kN
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
20 kN
ENTR
Öffnen
hydraulisch
BETR
Betriebsdruck
60 - 70 bar
OFNK
Öffnungskontrolle
pneumatisch
ALK
Auflagekontrolle
pneumatisch
ASB
Ausblasung
pneumatisch
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
32 mm
D1
Durchmesser
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Durchmesser
88 mm
M
Gewinde
6 mm
T
34 mm
GEW
Gewicht
1400 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428402
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D