Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6103HA-20-05 - Módulo de fijación enroscable para soluciones de automatización
Lista de materiales
428409
BESTNR
N° de pedido
428409
GR
Tamaño
KH20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
20 kN
ENTR
Apertura
hidráulico
BETR
Presión de servicio
60 - 70 bar
OFNK
control de apertura
neumática
ALK
Control de posición
neumática
ASB
Soplado
neumática
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
32 mm
D1
Diámetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Rosca
6 mm
T
34 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772428402
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D