Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6103LA-5 - Einbau-Spannmodul für Automatisierungslösungen, Einschraubversion
Stückliste
561992
BESTNR
Bestell-Nr.
561992
GR
Größe
KP5
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
1.5 kN
HK
Haltekraft
13 kN
AUSBL
Ausblasung
X
GEW
Gewicht
175 g
D
Durchmesser
M45x1 mm
DN
Durchmesser
15 mm
D1
Durchmesser
39 mm
H
25.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Durchmesser
36 mm
T
20 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022709
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D