Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6103LA-5 - Módulo de fijación enroscable para soluciones de automatización, versión roscada
Lista de materiales
561992
BESTNR
N° de pedido
561992
GR
Tamaño
KP5
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
1.5 kN
HK
Fuerza de sujeción
13 kN
AUSBL
Soplado
X
GEW
Peso
175 g
D
Diámetro
M45x1 mm
DN
Diámetro
15 mm
D1
Diámetro
39 mm
H
25.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diámetro
36 mm
T
20 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772022709
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D