Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6103LA-5 - Module de serrage à intégrer pour solutions d'automatisation, version à visser
Nomenclature
561992
BESTNR
N° de référence
561992
GR
Modèle
KP5
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
1.5 kN
HK
Force de maintien
13 kN
AUSBL
Soufflage
X
GEW
Poids
175 g
D
Diamètre
M45x1 mm
DN
Diamètre
15 mm
D1
Diamètre
39 mm
H
25.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diamètre
36 mm
T
20 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772022709
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D