Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6103LA-5 - Módulo de fixação de embutir para soluções automatizadas, versão de rosquear
Lista de peças
561992
BESTNR
Nº enc.
561992
GR
Tamanho
KP5
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
1.5 kN
HK
Força de retenção
13 kN
AUSBL
Descarga
X
GEW
Peso
175 g
D
Diâmetro
M45x1 mm
DN
Diâmetro
15 mm
D1
Diâmetro
39 mm
H
25.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diâmetro
36 mm
T
20 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772022709
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D