Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6107HA-20-07 - Module de serrage à intégrer avec obturation centrale pour solutions d'automatisation
Nomenclature
550279
BESTNR
N° de référence
550279
GR
Modèle
KH20
PDF
fiche de catalogue
PDF
HKF
Force de maintien
55 kN
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
20 kN
ENTR
Ouverture
hydraulique
BETR
Pression de service
60 - 70 bar
OFNK
contrôle d'ouverture
pneumatique
ALK
Contrôle d'appui
pneumatique
AUSBL
Soufflage
pneumatique
D
Diamètre
112 mm
DN
Diamètre
32 mm
D1
Diamètre
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Diamètre
88 mm
M
Vis
8 x M 6 mm
T
34 mm
GEW
Poids
1400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772000356
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D