Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6107HA-20-07 - Módulo de fixação de montagem com fechamento central para soluções automatizadas
Lista de peças
550279
BESTNR
Nº enc.
550279
GR
Tamanho
KH20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HKF
Força de retenção
55 kN
EVK
Força de admissão/fecho até
20 kN
ENTR
Abertura
hidráulico
BETR
Pressão operacional
60 - 70 bar
OFNK
controle de abertura
pneumática
ALK
controle de apoio
pneumática
AUSBL
Descarga
pneumática
D
Diâmetro
112 mm
DN
Diâmetro
32 mm
D1
Diâmetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Diâmetro
88 mm
M
Parafuso
8 x M 6 mm
T
34 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772000356
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D