Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6109SP-150 - Einbau-Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Stückliste
559089
BESTNR
Bestell-Nr.
559089
GR
Größe
SP150
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
235 N
HK
Haltekraft
6000 N
ENTR
Öffnen
pneumatisch
BETR
Betriebsdruck
6 - 14 bar
D
Durchmesser
22 mm
DN
Durchmesser
10 mm
D2
Durchmesser
18 mm
H
38.5 mm
HA
2.05 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
M
Gewinde
M20x1.5 mm
M1
Gewinde
M5 mm
S1
17 mm
T1
4.5 mm
T2
36.45 mm
GEW
Gewicht
51 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772019822
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D