Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6109SP-150 - Módulo de fijación integrado con detección de sensor para apertura y bloqueo
Lista de materiales
559089
BESTNR
N° de pedido
559089
GR
Tamaño
SP150
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
235 N
HK
Fuerza de sujeción
6000 N
ENTR
Apertura
pneumatisch
BETR
Presión de servicio
6 - 14 bar
D
Diámetro
22 mm
DN
Diámetro
10 mm
D2
Diámetro
18 mm
H
38.5 mm
HA
2.05 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
M
Rosca
M20x1.5 mm
M1
Rosca
M5 mm
S1
17 mm
T1
4.5 mm
T2
36.45 mm
GEW
Peso
51 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772019822
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D