Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6109SP-150 - Module de serrage à intégrer avec détection par capteurs ouverture/fermeture
Nomenclature
559089
BESTNR
N° de référence
559089
GR
Modèle
SP150
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
235 N
HK
Force de maintien
6000 N
ENTR
Ouverture
pneumatisch
BETR
Pression de service
6 - 14 bar
D
Diamètre
22 mm
DN
Diamètre
10 mm
D2
Diamètre
18 mm
H
38.5 mm
HA
2.05 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
M
Filetage
M20x1.5 mm
M1
Filetage
M5 mm
S1
17 mm
T1
4.5 mm
T2
36.45 mm
GEW
Poids
51 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772019822
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D