Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6109SP-150 - Módulo de fixação de montagem com detecção de sensor para abertura e bloqueio
Lista de peças
559089
BESTNR
Nº enc.
559089
GR
Tamanho
SP150
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
235 N
HK
Força de retenção
6000 N
ENTR
Abertura
pneumatisch
BETR
Pressão operacional
6 - 14 bar
D
Diâmetro
22 mm
DN
Diâmetro
10 mm
D2
Diâmetro
18 mm
H
38.5 mm
HA
2.05 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
M
Rosca
M20x1.5 mm
M1
Rosca
M5 mm
S1
17 mm
T1
4.5 mm
T2
36.45 mm
GEW
Peso
51 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772019822
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D