Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6109ZB-150 - Befestigungsbausatz mit Sensoren
Stückliste
559403
BESTNR
Bestell-Nr.
559403
GR
Größe
150
PDF
Katalogblatt
PDF
D
Durchmesser
18 mm
H
16 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
GEW
Gewicht
4 g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772020354
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D