Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6109ZB-150 - Juego de piezas de fijación con sensores
Lista de materiales
559403
BESTNR
N° de pedido
559403
GR
Tamaño
150
PDF
ficha de catálogo
PDF
D
Diámetro
18 mm
H
16 mm
L1
27 mm
L2
17.2 mm
GEW
Peso
4 g
CTN
Número de arancel aduanero
39269097
EAN
Número de artículo europeo
4020772020354
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D