Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6111LA-10-01 - Einbau-Spannmodul mit Mittenverschluss für Automatisierungslösungen
Stückliste
559390
BESTNR
Bestell-Nr.
559390
GR
Größe
KP10.3
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
10 kN
HK
Haltekraft
25 kN
ENTR
Öffnen
pneumatisch
BETR
Betriebsdruck
5 - 12 bar
AUSB
Ausblasung
pneumatisch
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
22 mm
D1
Durchmesser
78 mm
D2
Durchmesser
25.0 mm
H
40 mm
HA
10 mm
LK
Durchmesser
88 mm
M
Schraube
6 x M 6 mm
T
25 mm
T1
30 mm
GEW
Gewicht
1400 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772020385
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D