Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6111LA-10-01 - Installation clamping module with central lock for automation solutions
Lista de materiales
559390
BESTNR
N° de pedido
559390
GR
Tamaño
KP10.3
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
10 kN
HK
Fuerza de sujeción
25 kN
ENTR
Apertura
neumática
BETR
Presión de servicio
5 - 12 bar
AUSB
Soplado
neumática
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
22 mm
D1
Diámetro
78 mm
D2
Diámetro
25.0 mm
H
40 mm
HA
10 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Tornillo
6 x M 6 mm
T
25 mm
T1
30 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772020385
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D