Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6111LA-10-01 - Module de serrage à intégrer avec obturation centrale pour solutions d'automatisation
Nomenclature
559390
BESTNR
N° de référence
559390
GR
Modèle
KP10.3
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
10 kN
HK
Force de maintien
25 kN
ENTR
Ouverture
pneumatique
BETR
Pression de service
5 - 12 bar
AUSB
Soufflage
pneumatique
D
Diamètre
112 mm
DN
Diamètre
22 mm
D1
Diamètre
78 mm
D2
Diamètre
25.0 mm
H
40 mm
HA
10 mm
LK
Diamètre
88 mm
M
Vis
6 x M 6 mm
T
25 mm
T1
30 mm
GEW
Poids
1400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772020385
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D