Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6111LA-10-01 - Módulo de fixação de montagem com fechamento central para soluções automatizadas
Lista de peças
559390
BESTNR
Nº enc.
559390
GR
Tamanho
KP10.3
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
10 kN
HK
Força de retenção
25 kN
ENTR
Abertura
pneumática
BETR
Pressão operacional
5 - 12 bar
AUSB
Descarga
pneumática
D
Diâmetro
112 mm
DN
Diâmetro
22 mm
D1
Diâmetro
78 mm
D2
Diâmetro
25.0 mm
H
40 mm
HA
10 mm
LK
Diâmetro
88 mm
M
Parafuso
6 x M 6 mm
T
25 mm
T1
30 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772020385
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D