Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSA-01 - Durchflussmesser, Hydraulisch
Stückliste
553154
BESTNR
Bestell-Nr.
553154
PDF
Katalogblatt
PDF
A
55 mm
B
55 mm
C
41 mm
G
Gewinde
M6 mm
H
128 mm
H1
90 mm
K1
15.5 mm
M
Gewinde
M12 x 1 mm
NW
Nennweite
8 NW
GEW
Gewicht
700 g
CTN
Zolltarifnummer
90261021
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772001971
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D