Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZSA-01 - Débitmètre, Hydraulique
Nomenclature
553154
BESTNR
N° de référence
553154
PDF
fiche de catalogue
PDF
A
55 mm
B
55 mm
C
41 mm
G
Filetage
M6 mm
H
128 mm
H1
90 mm
K1
15.5 mm
M
Filetage
M12 x 1 mm
NW
Nominal Ø
8 NW
GEW
Poids
700 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90261021
EAN
Numéro d'article européen
4020772001971
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D