Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZSA-01 - Medidor de fluxo, Hidráulico
Lista de peças
553154
BESTNR
Nº enc.
553154
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
55 mm
B
55 mm
C
41 mm
G
Rosca
M6 mm
H
128 mm
H1
90 mm
K1
15.5 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
NW
Largura nominal
8 NW
GEW
Peso
700 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90261021
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772001971
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D