Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSA-02 - Pneumatische Sensoreinheit, Steuer- und Sensormodul
Stückliste
553182
BESTNR
Bestell-Nr.
553182
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
Betriebsdruck
4 - 7 bar
A
95 mm
B
20.5 mm
B1
Durchmesser
5.5 mm
C
75 mm
E
68.5 mm
H
83 mm
H1
78.5 mm
K
18 mm
L
115.5 mm
M
Gewinde
M12 x 1 mm
N
10.2 mm
P
17.4 mm
Q
Durchmesser
6 mm
S
50 mm
GEW
Gewicht
510 g
CTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772002022
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D