Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSA-02 - Unidad de sensor neumático, Módulo de control y sensor
Lista de materiales
553182
BESTNR
N° de pedido
553182
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Presión de servicio
4 - 7 bar
A
95 mm
B
20.5 mm
B1
Diámetro
5.5 mm
C
75 mm
E
68.5 mm
H
83 mm
H1
78.5 mm
K
18 mm
L
115.5 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
N
10.2 mm
P
17.4 mm
Q
Diámetro
6 mm
S
50 mm
GEW
Peso
510 g
CTN
Número de arancel aduanero
90318020
EAN
Número de artículo europeo
4020772002022
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D