Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZSA-02 - Unité de capteur pneumatique, module de commande et de capteur
Nomenclature
553182
BESTNR
N° de référence
553182
PDF
fiche de catalogue
PDF
BD
Pression de service
4 - 7 bar
A
95 mm
B
20.5 mm
B1
Diamètre
5.5 mm
C
75 mm
E
68.5 mm
H
83 mm
H1
78.5 mm
K
18 mm
L
115.5 mm
M
Filetage
M12 x 1 mm
N
10.2 mm
P
17.4 mm
Q
Diamètre
6 mm
S
50 mm
GEW
Poids
510 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90318020
EAN
Numéro d'article européen
4020772002022
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D