Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZSA-02 - Unidade de sensores pneumática, Módulo de comando e sensores
Lista de peças
553182
BESTNR
Nº enc.
553182
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Pressão operacional
4 - 7 bar
A
95 mm
B
20.5 mm
B1
Diâmetro
5.5 mm
C
75 mm
E
68.5 mm
H
83 mm
H1
78.5 mm
K
18 mm
L
115.5 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
N
10.2 mm
P
17.4 mm
Q
Diâmetro
6 mm
S
50 mm
GEW
Peso
510 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90318020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772002022
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D