Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSA-03 - Módulo sensor para unidad de sensor neumático
Lista de materiales
553183
BESTNR
N° de pedido
553183
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Presión de servicio
4 - 7 bar
B
20.5 mm
K
18 mm
H
83 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
Q
Diámetro
6 mm
S
50 mm
GEW
Peso
60 g
CTN
Número de arancel aduanero
90318020
EAN
Número de artículo europeo
4020772553180
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D