Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZSA-03 - Módulo de sensores para unidade de sensores pneumática
Lista de peças
553183
BESTNR
Nº enc.
553183
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Pressão operacional
4 - 7 bar
B
20.5 mm
K
18 mm
H
83 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
Q
Diâmetro
6 mm
S
50 mm
GEW
Peso
60 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90318020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772553180
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D