Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370AURL - Módulo de fijación para estructura, UNITOOL, redondo
Lista de materiales
303586
BESTNR
N° de pedido
303586
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
30 kN
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
ENTR
Apertura
neumática
GEW
Peso
6500 g
D
Diámetro
148 mm
DB
Diámetro
146.0 mm
DN
Diámetro
40 mm
HA
62 mm
K
32.5 mm
R
Rosca
G 1/4
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772303587
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D