Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370AURL - Module de serrage à poser, UNITOOL, rond
Nomenclature
303586
BESTNR
N° de référence
303586
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
30 kN
HK
Force de maintien
55 kN
ENTR
Ouverture
pneumatique
GEW
Poids
6500 g
D
Diamètre
148 mm
DB
Diamètre
146.0 mm
DN
Diamètre
40 mm
HA
62 mm
K
32.5 mm
R
Filetage
G 1/4
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772303587
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D