Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370AURL - Módulo de fixação de sobrepor "Unitool", redondo
Lista de peças
303586
BESTNR
Nº enc.
303586
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
30 kN
HK
Força de retenção
55 kN
ENTR
Abertura
pneumática
GEW
Peso
6500 g
D
Diâmetro
148 mm
DB
Diâmetro
146.0 mm
DN
Diâmetro
40 mm
HA
62 mm
K
32.5 mm
R
Rosca
G 1/4
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772303587
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D